Infrastrukturladekontakt med beskyttelsesdeksel for vekselstrømslading (AC) av el-kjøretøyer (EV), kompatibel med type 2-infrastrukturladeplugger For installering på ladestasjoner for e-mobilitet (EVSE)
EV-T2M3SE24-SET/CIRCONTROL
-
Infrastrukturladekontakt
1025434
CHARX connect, Type 2, 32 A , 480 V AC, Enkeltledere koblet til på én side, lengde: 1,5 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, Bakveggmontering, med rektangulært beskyttelsesdeksel, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enhetlig og plassbesparende monteringsplass til alle Phoenix Contact infrastrukturladekontakter
Sølvforgylt overflate på effekt- og signalkontaktene
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Manuell nødfrigivelse av låseaktuator
Integrert låsing under lading