SSM E2 SM - Servomotor
2894382

Synkron-servomotor med nominelt dreiemoment opptil 12,2 Nm og et maksimalt dreiemoment på 70 Nm for 230 V AC eller 400 V AC for drift på servoregulatorene av type A-Servo og Multi. Eksterne vifter er å få etter ønske. Ved bruk av disse viftene øker det nominelle dreiemomentet til opptil 18,7 Nm.

Produktdetaljer






Kompatible produkter