Sensoren er en vesentlig komponent for lynstrømovervåking (LM-S) på rotorbladene til vindkraftanlegg.
Sensoren monteres på overspenningsvernet til rotorbladet. Det kreves én sensor per overspenningsvern. Kommunikasjonen med den overordnede kontrolleren skjer via direkte tilkobling.
Sensoren er en del av produktsortimentet til overvåkingssystemet for rotorblad Blade Intelligence for vindkraftanlegg.
Systemet består hovedsakelig av sensorer for lastovervåking, lynstrømmåling og strukturovervåking, som er spesielt utviklet for bruk på rotorbladet. Den modulære designen gir mulighet til individuell kombinasjon av enkeltløsninger, avhengig av behov. Sensordataene overføres til en felles evalueringsenhet via IO-Link-kommunikasjonsmodul eller direkte tilkobling. Evalueringsenheten er tilgjengelig som bruksklar koblingsapparatkombinasjon (se tilbehør). Hvis du vil vite mer om alternativer for koblingsapparatkombinasjon som bruksklar løsning, kan du ta kontakt med din Phoenix Contact-forhandler.
Systemet for overvåking av rotorbladet Blade Intelligence kan integreres trygt også i eksisterende anlegg.
VIKTIG MERKNAD
Du trenger en app for å bruke produktet i rotorbladovervåkingssystemet Blade Intelligence. Du kan laste ned appen i PLCnext Store.
• BI Framework (gratis)
WIL-LM-S-P
-
Sensor
1886922
Sensor for registrering av støtstrømmer på rotorbladet til et vindkraftanlegg. For lynstrømmer i området 1 kA … 250 kA.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Rask og enkel oppstart
Økt anleggssikkerhet via proaktiv overvåking av rotorbladet
Reparasjoner kan planlegges takket være tidlig varsling ved avvik
Kostnadsreduksjon fordi lengre stillstand av anlegget unngås
Kan kombineres med ytterligere sensorer fra produktporteføljen Blade Intelligence