FL WLAN 1122
-
Radiosignalmodul
1752496
WLAN-klient, Soft Access Point, Wi-Fi 6, med interne antenner (MIMO) for etthullsmontering, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, tilkoblingsdata: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: for LAN, http/https, CLI, REST-API
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Radiosignalmodul |
| Byggform | Stand-alone |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (kun for innendørsområder) |
| Overspenningskategori | II (IEC 61010-1) |
| Radiokort | |
| Utførelse | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Monteringsinformasjon | fastmontert |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,1 W |
| Prøveavstand | 24 V forsyning / funksjonsjord 500 V DC 1 min |
| Ethernet-grensesnitt / Alle andre potensial 2,25 kV DC 1 min | |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingsteknikk | COMBICON |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | Anbefalt ledningstverrsnitt: 0,75 mm² |
| Anbefalt endehylse: Tilkoblingslengde 10 mm | |
| Anbefalt krympetang: Trapes eller firkant | |
| Betegnelse | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| Poltall | 3 |
| Tverrsnittsområde AWG | 24 ... 16 |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (SELV) |
| Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Forsyningsstrøm | typ. 170 mA (ved Unom/ 20°C/ maks. datagjennomstrømning) |
| Strømopptak | 620 mA (ved Umin/ Tmax/ maks. datagjennomstrømning) |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| pluggbar | ja |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Antenne | |
| Antall | 2 |
| Tilkoblingstype | fastmontert |
| Merknad til tilkoblingstype | MIMO |
| Effekt | 5 dBi |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | Web-based Management, automatiserbar CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Radiotillatelser | Europa, andre land i e-shop |
| Nasjonal støtte | Belgia |
| Bulgaria | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Hellas | |
| Storbritannia | |
| Irland | |
| Italia | |
| Letland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Norge | |
| Østerrike | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Romania | |
| Sverige | |
| Sveits | |
| Slovakia | |
| Slovenia | |
| Spania | |
| Tsjekkia | |
| Ungarn | |
| Kypros (rep.) | |
| Sør-Korea | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Antall kanaler | 1 (RJ45-porter) |
| Wireless | |
| Betegnelse | Trådløs LAN |
| Tilkoblingstype for antenne | (intern) |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| 6 GHz | |
| Radiosignalstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Sendeeffekt | maks. 20 dBm (med to antenner) |
| Antall radiosignalgrensesnitt | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Tilkoblingsbare radiosignalmoduler | 20 (10 per virtuelt grensesnitt i AP-modus) |
| Bredde | 62,8 mm |
| Høyde | 36,5 mm |
| Dybde | 113,2 mm |
| Merknader til målangivelser | Utvendige monteringsmål |
| Farge (Hus) | sinkfarget |
| Farge (Deksel) | svart (RAL 9005) |
| Material bunnplate | Trykkstøpt sink, forniklet |
| Husmateriale | PC |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Merk | Beskyttelsesgrad i montert tilstand |
| Lufttrykk (drift) | 800 hPa ... 1080 hPa (opptil 2000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (opptil 3500 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Mekanisk testing | |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halvsinusstøt |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Permanent støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 støt |
| Bredbåndstøy i henhold til EN 60068-2-64 | Kategori 1, klasse A |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | ± 6 kV |
| Luftutladning | ± 8 kV |
| Indirekte utlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Prøvefeltstyrke | 3 V/m |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Merknad | ±2,2 kV |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spenning | 10 V |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55032 |
| Testresultat | Klasse B |
| Monteringstype | Etthullsmontering |
| Monteringsinformasjon | intern antenne |
| Artikkelnummer | 1752496 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN2 |
| Produktnøkkel | DNN2W4 |
| GTIN | 4067923318847 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 377 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 377 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 4,4'-isopropylidenediphenol|80-05-7 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)|3147-75-9 (CAS-nr.: Gjelder ikke) | |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Wi-Fi 6E (6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Brutto datahastighet på opptil 2400 Mbit/s
Rask roaming for mobil bruk
Kan styres via REST API
Svært høy sikkerhet WPA 2/3
RJ45 med 10/100/1000 Mbit/s
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo