RESY+ - Funksjonsblokk
2400295

Resy+ inneholder funksjonsblokkbiblioteker. Styreteknikken fra Phoenix Contact utvider fjernstyretekniske protokoller som blant annet IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ brukes blant annet innen vann-, gass- og energisektoren. Funksjonsblokkenes nedlasting er tilgjengelig.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer







Dine fordeler

Sikker, hendelsesorientert og kostnadsgunstig overvåking av alle desentrale anlegg via Ethernet og serielle grensesnitt
Standardiserte protokoller for implementering av fjernstyrestasjonen i eksisterende nettverk som IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 osv.
Programmerbar styring gir pålitelig kommunikasjon over store avstander
Mange muligheter for dataoverføring via Industrial Wireless, mobilradio, fastnett samt Ethernet.
Stasjonsoppbygging med mange moduler og ubegrensede kombinasjonsmuligheter av forskjellige overføringskanaler sørger for optimal tilpasning til de forskjellige anleggsstrukturene