SPTH 3/ 7-5,08 - Printmodul
1580787

produktserie COMBICON Terminals M
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 5,08 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 7, artikkelserie: SPTH 3, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel tilpasning grunnet identisk byggstørrelse og lik pinning for push-in-fjær- og for skrutilkobling
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering