SPTH 1,5/ 6-5,0 - Printmodul
1472136

produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 2,5 mm2
delingsmål 5 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 6, artikkelserie: SPTH 1,5, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel tilpasning grunnet identisk byggstørrelse og lik pinning for push-in-fjær- og for skrutilkobling
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering

Ofte stilte spørsmål


Hva er fordelene med push-in-printmoduler fremfor skrutilkoblinger?

Push-in-printmodulene muliggjør rask og enkel kabling. De reduserer monteringstiden med opptil 50 %. Fjærkraftteknologien sørger for vibrasjonssikre og vedlikeholdsfrie tilkoblinger. Etterstramming og momentkontroll er ikke nødvendig.


Hvordan fungerer push-in Technology med printmoduler?

Push-in Technology er basert på en fjærkraftklemme som holder lederen sikkert på plass. Entrådede ledere og ledere med endehylse plugges inn direkte, uten verktøy. Den løsnes ved hjelp av den fargekodede betjeningsmekanismen. Fjæren sørger for konsta... Se mer

Push-in Technology er basert på en fjærkraftklemme som holder lederen sikkert på plass. Entrådede ledere og ledere med endehylse plugges inn direkte, uten verktøy. Den løsnes ved hjelp av den fargekodede betjeningsmekanismen. Fjæren sørger for konstant kontakttrykk og stabil forbindelse over lang tid – selv ved vibrasjoner eller temperaturendringer. COMBICON push-in-rekkeklemmer er egnet for signaler, data og effekt.

Vis mindre

Hvilke bruksområder drar nytte av TWIN-designen til push-in-printmodulene?

Phoenix Contact tilbyr TWIN-varianter for plassbesparende design med høy fleksibilitet. En standardisert byggeform og identisk pinning gjør det mulig å bytte mellom tilkoblingsteknikker uten at det er nødvendig å tilpasse kretskortoppsettet eller app... Se mer

Phoenix Contact tilbyr TWIN-varianter for plassbesparende design med høy fleksibilitet. En standardisert byggeform og identisk pinning gjør det mulig å bytte mellom tilkoblingsteknikker uten at det er nødvendig å tilpasse kretskortoppsettet eller apparathuset. Typiske bruksområder er innen styreteknikk, sensorsystemer, Embedded Systems og automatiseringsteknikk. Produktene brukes innen bygg- og fabrikkautomatisering, prosessindustri og innen fornybar energi.

Vis mindre

Hvilke standarder og sertifiseringer oppfyller COMBICON Push-in-printmodulene?

COMBICON Push-in-printmoduler i serien SPTH 1,5 er i samsvar med internasjonale standarder som IEC/EN 60947-7-4 og VDE-sertifiseringer. De egner seg for industrielt utstyr som kontrollere og strømforsyninger, og byr på et høyt nivå av elektrisk sikkerhet.


Hvilke ledertyper og tverrsnitt kan kobles til?

Printmodulene i serien SPTH 1,5 bruker push-in-fjærtilkoblingsteknologi. Entrådede ledere og flertrådede ledere med endehylse kan trygt kobles til uten verktøy. Den løsnes ved hjelp av den fargekodede betjeningsmekanismen. Typiske tverrsnitt er: 0,14... Se mer

Printmodulene i serien SPTH 1,5 bruker push-in-fjærtilkoblingsteknologi. Entrådede ledere og flertrådede ledere med endehylse kan trygt kobles til uten verktøy. Den løsnes ved hjelp av den fargekodede betjeningsmekanismen. Typiske tverrsnitt er: 0,14 mm2 til 2,5 mm2.

Vis mindre

Hvordan integrerer jeg SPTH 1,5 i designen min?

Phoenix Contact støtter Design-in-prosessen med CAD-data, 3D-modeller, en onlinekonfigurator og en vareprøveløsning.


Hvilke fordeler gir den optimaliserte innsettingsgeometrien til loddeboltene under monteringen av utstyr?

Den optimaliserte innsettingsgeometrien til loddeboltene gjør det enklere å plassere rekkeklemmen nøyaktig på kretskortet. Pinnene kan settes raskt og sikkert inn i de beregnede hullene. Dette forenkler monteringsprosessen og reduserer monteringsarbe... Se mer

Den optimaliserte innsettingsgeometrien til loddeboltene gjør det enklere å plassere rekkeklemmen nøyaktig på kretskortet. Pinnene kan settes raskt og sikkert inn i de beregnede hullene. Dette forenkler monteringsprosessen og reduserer monteringsarbeidet. Resultatet er en pålitelig elektrisk forbindelse og en mer effektiv produksjon.

Vis mindre

Hvilket verktøy bruker jeg for å løsne lederen?

Løsnes fortrinnsvis med skrutrekker 1205053 SZS 0,6 × 3,5 VDE ved hjelp av de oransje betjeningsmekanismene.


Hvordan utfører jeg en enkel elektrisk test?

SPTH har en stor teståpning integrert i betjeningsmekanismen på oversiden. Signalene kan måles med standard kontrollspisser på opptil Ø 2 mm. En egnet målespiss er tilgjengelig som tilbehør.... Se mer

SPTH har en stor teståpning integrert i betjeningsmekanismen på oversiden. Signalene kan måles med standard kontrollspisser på opptil Ø 2 mm. En egnet målespiss er tilgjengelig som tilbehør.

Vis mindre

Hvilke poltall, fargevarianter og merkemuligheter finnes? I hvilke delingsmål tilbys printmodulene?

Standardsortimentet omfatter grønne varianter i poltallene 2 til 12 med et metrisk delingsmål på 5,0 mm og et tommedelingsmål på 5,08 mm. Bruk konfiguratoren for COMBICON printmoduler for å ta hensyn til dine individuelle krav til poltall, fargevaria... Se mer

Standardsortimentet omfatter grønne varianter i poltallene 2 til 12 med et metrisk delingsmål på 5,0 mm og et tommedelingsmål på 5,08 mm. Bruk konfiguratoren for COMBICON printmoduler for å ta hensyn til dine individuelle krav til poltall, fargevarianter og trykkalternativer i Design-in-prosessen.

Vis mindre