TÜV Rheinland
Godkjennings-ID: R 60178082_0001UL Recognized
Godkjennings-ID: E477377-20250305| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||
Pluggforbinder, Artikkelserie: BPP, farge: blå/svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 35 A, Tilkoblingstype: Fjærkraft, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||