ES-C1F-C-CO1 - Pluggforbinder
1231074

tilkoblingstype

Pluggforbinder, Artikkelserie: BPP, farge: rød/svart, poltall: 1, ledertverrsnitt min.: 2,5 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 27 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabeldiameter min.: 5 mm, kabeldiameter maks.: 8 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter