Program- og konfigurasjonsminne med brukerprogram EMLOG:
• Komplett konfigurering og idriftsettelse via integrert nettgrensesnitt (HTML 5)
• Maks. 24 impulsinnganger
• Maks. åtte analoginnganger for registrering av analogsignaler eller temperaturer med motstandstermometre
• Tilkobling av maks. ti enheter av typen EMpro eller opptil fem brukerdefinerte Modbus/RTU-slaver
• Tilkobling av maks. ti Inline-effektmåleklemmer IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Tilkobling av maks. 30 energitellere med M-Bus-grensesnitt i henhold til DIN EN 13757 (med begrensninger)
• Videreføring av data til et styresystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
SD FLASH 2GB EMLOG
-
Program- og konfigurasjonsminne
2403484
Program- og konfigureringsminne for utvidelse av det interne interne flashminnet, pluggbart, 2 GB, med lisensnøkkel og Emlog-applikasjon, brukes sammen med en Inline-controller ILC 191 ME/AN. Emlog-applikasjonen brukes til å lese av måleutstyr via impulser, analogverdier, Modbus/RTU. Med det nettbaserte grensesnittet kan man konfigurere kanalene/komponentene og tilknytningen til et overordnet system.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Lisensnøkkel til brukerprogram
Lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem
Nødvendig artikkel: ILC 191 ME/AN, art.nr. 2700074
Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, med lisensnøkkel og brukerprogram for avlesing av måleutstyr
Komplett konfigurering og idriftsettelse via integrert nettgrensesnitt (HTML 5)
Maks. 24 impulsinnganger (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Videreføring av data til et styresystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
Maks. 10 EMpro EEM-MA250/400/600-energimåleenheter
Maks. 8 analoginnganger (med IB IL AI 2/SF-PAC eller IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Maks. 10 effektmåleklemmer (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Maks. 30 energimålere med M-Bus-grensesnitt