UAB
-
Opplagsbukk
3032428
Opplagsbukk, poltall: 1, farge: blå
Produktdetaljer
| Produkttype | Opplagsbukk |
| Poltall | 1 |
| Delingsmål | 200 mm |
| Bredde | 2 mm |
| Høyde | 56 mm |
| Dybde på NS 32 | 47 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 42 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 49,5 mm |
| Delingsmål | 200 mm |
| Farge | blå (RAL 5015) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenoppvarming, maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikkelnummer | 3032428 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBE1 |
| Produktnøkkel | BE1ZWX |
| GTIN | 4017918092252 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,87 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,806 g |
| Tolltariffnummer | 85472000 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,016 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nøytrallederskinne 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nøytrallederskinne 5406390
-
NLS-CU 3/10 320MM 7X5,5 - N-samleskinne 5406389
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-samleskinne 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-samleskinne 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-samleskinne 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-samleskinne 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-samleskinne 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-samleskinne 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-samleskinne 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-samleskinne 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-samleskinne 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-samleskinne 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-samleskinne 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-samleskinne 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-samleskinne 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Monteringsskinne 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-samleskinne 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-samleskinne 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-samleskinne 0402006
-
AP-NLS - Tildekningsprofil 5037133
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo