SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - Minne
2701746

Programminne (SD-kort) med lisensnøkkel og brukerprogram EMWISE IMP ANALOG for bruk med en Inline-Controller ILC 131 ETH. Applikasjonsprogrammet brukes til å lese av måleutstyr via impulser og analoge signaler. Med det nettbaserte grensesenittet kan man konfigurere kanalene/komponentene og tilknytningen til et overordnet system.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer







Dine fordeler

Komplett konfigurering og idriftsettelse via integrert nettgrensesnitt
Videreføring av data til et styresystem via SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
Lagring av applikasjonsprogrammer og andre filer i PLS-ens filsystem
Maks. 16 impulsinnganger (med IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Maks. 6 analoginnganger (med IB IL AI 2/SF-PAC eller IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Program- og konfigurasjonsminne, pluggbart, med lisensnøkkel og brukerprogram for avlesing av måleutstyr
Lisensnøkkel til brukerprogram
Nødvendig artikkel: ILC 131 ETH, artikkelnr.: 2700973