PC 6/ 2-STL2-7,62 - Kretskortplugg
1149129

produktserie COMBICON Connectors L
tverrsnitt 6 mm2
delingsmål 7,62 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Pozidriv med langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 2, artikkelserie: PC 6/..-STL, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: Z1L Pozidriv med langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 6, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Dine fordeler

Utvidet berøringsbeskyttelse etter IEC/UL 61800-5-1
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Åpner for tilkobling av to ledere
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille

Ofte stilte spørsmål


Hvorfor finnes det en ny pluggforbinder med skrutilkobling for et tilkoblingstverrsnitt på 6 mm2?

Den kompakte PC 6-pluggforbinderen har et tilkoblingstverrsnitt på 6 mm2 med et delingsmål på 7,62 mm. Variantene med mellomflens er svært plassbesparende sammenlignet med den konvensjonelle skruflensen. I tillegg sørger den utvidede berør... Se mer

Den kompakte PC 6-pluggforbinderen har et tilkoblingstverrsnitt på 6 mm2 med et delingsmål på 7,62 mm. Variantene med mellomflens er svært plassbesparende sammenlignet med den konvensjonelle skruflensen. I tillegg sørger den utvidede berøringsbeskyttelsen i henhold til IEC/UL 61800-5-1 for ekstra sikkerhet.

Vis mindre

Hvilke basislister passer til den nye PC 6-pluggfamilien?

Pluggfamilien er kompatibel med de nye PC 6-basislistene. I tillegg til standardbasislistene for bølgelodding tilbys THR-basislist for integrering i SMT-loddeprosessen.


Finnes det andre plugger i PC 6-serien, f.eks. med hurtigkoblingsteknikk?

Du kan kombinere push-in-kretskortpluggforbinderne LPC 6 som kan betjenes med hendel og bussforbinderne PC 6/...-ST-BUS med PC 6-basislistene for enkel videreføring av potensialer.