produktserie COMBICON Connectors L
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 7,62 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 20 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: PC 4/..-STF, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON PC 4, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong