MCVR 1,5/12-STF-3,81
-
Kretskortplugg
1828443
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 12, antall rekker: 1, poltall: 12, antall tilkoblinger: 12, artikkelserie: MCVR 1,5/..-STF, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
Poltall
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet