produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1 mm2
delingsmål 3,81 mm
tilkoblingstype Krympetilkobling
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall: 10, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: MCC 1/..-STZ, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Tilhørende krympebøssingkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm2]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)