ISPC 16/ 2-STF-10,16 - Kretskortplugg
1748626

produktserie COMBICON Connectors XL
tverrsnitt 16 mm2
delingsmål 10,16 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 16 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: ISPC 16/..-STF, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 16, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet