produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1 mm2
delingsmål 3,5 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 9 A, merkespenning (III/2): 200 V, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, antall potensialer: 12, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 12, artikkelserie: SPTA 1/, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 65 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong