SPT MODULAR
-
Printmodul
1237697
Printmodul, modulær, push-in-fjærkrafttilkobling, delingsmål 3,5 mm ... 15 mm, merkestrøm opptil 125 A, merkespenning opptil 1500 V avhengig av valgt delingsmellomstykke, merketverrsnitt 1,5 mm2 ... 35 mm2, individuell konfigurering
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Reduser effekttap: Spenningssikkerhet opptil 1500 V
Flere fargevarianter: Om ønsket individuell farging av hver pol
En og samme komponent til alle komponenttilkoblinger: Kombiner forskjellige enkeltelementer, slik at de danner en skreddersydd tilkoblingsblokk
Finn veien til artikkelen din helt enkelt: Bruk onlinekonfiguratoren
Hent opp tekniske spesifikasjoner raskt og enkelt: QR-kode på alle produkter