MKKDSH 3/ 2-EX
-
Printmodul
1869790
Printmodul, nominell strøm: 20 A, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 2, artikkelserie: MKKDSH 3-EX, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
Poltall
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Imøtekommer økte sikkerhetskrav i tennbeskyttelsesgrad "Ex e" i henhold til IEC 60079-7 for potensielt eksplosive områder
Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Høy byggform åpner for ledertilkobling ved kapslede kretskort
Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall