MKDSO 2,5/ 3-6 SET - Printmodul
2707932

tverrsnitt 2,5 mm2
delingsmål 5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
monteringstype Bølgelodding

Sett, består av COMBICON-basishus og printmoduler for 6 x 3 poler (18-polet), farge: Grønn

Produktdetaljer










Kompatible produkter


Dine fordeler

Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være Reakdyn-prinsippet eller fjærende elementer
Printmodulen står ortogonalt på kretskortet
Skrutilkobling som er velkjent og velprøvd over hele verden