MKDS 5/11-9,5 - Printmodul
1713859

produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 9,52 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 11, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 11, artikkelserie: MKDS 5, delingsmål: 9,52 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere