produktserie COMBICON Terminals M
tverrsnitt 2,5 mm2
delingsmål 5,08 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: MKDS 3, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!