MFKDSP/ 3-5,08 - Printmodul
1790296

produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1 mm2
delingsmål 5,08 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: MFKDSP, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger