KDS10-PE - Printmodul
1704033

produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 10 mm2
delingsmål 10 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 10 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: KDS 10-PE, delingsmål: 10 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 4, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Enkel videreføring av potensialer med ekstra forbindelse til kretskortet
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall