produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 10 mm2
delingsmål 10 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 10 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: KDS 10, delingsmål: 10 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 4,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 4, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!