KDS 4 - Printmodul
1780507

produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 7,5 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: KDS 4, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Enkel videreføring av potensialer med ekstra forbindelse til kretskortet
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall