FRONT 4-V-7,62- 4 - Printmodul
1930645

produktserie COMBICON Terminals L
tverrsnitt 4 mm2
delingsmål 7,62 mm
tilkoblingstype Frontskrutilkobling
monteringstype Bølgelodding

Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: FRONT 4-V, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront