produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 7,62 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: FFKDS(A)/H2, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Avslutningsklemme for å avslutte individuelt sammensatte blokker. Artikkel med festetapp på avslutningsklemmen.