produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 5,08 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 15 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: FFKDS(A)/V2, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong