produktserie COMBICON Terminals S
tverrsnitt 1 mm2
delingsmål 3,81 mm
tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
monteringstype Bølgelodding
Printmodul, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, antall potensialer: 1, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 1, artikkelserie: FFKDS(A) 1,5/..-V, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong. Endeklemme for å avslutte individuelt sammensatte blokker.