Kontrolleren CATAN C1 er den sentrale komponenten i produktserien Catan for bygnings- og romautomatisering. Det kompakte REG-huset med en byggbredde på bare 6 TE får plass i alle fordelingstavler. Den svært fleksible I/O-miksen gir ytterligere plass- og kostnadsbesparelser. Hver kanal kan konfigureres separat: Universelle innganger egner seg bl.a for temperatursensorer, 0 V ... 10 V grensesnitt eller som tellere. Utganger kan alternativt konfigureres som digitale innganger. Kontrolleren er utstyrt med en Managed Switch (3 x 1 GBit/s). Kontrolleren bruker PLCnext -Technology og muliggjør kjøring av apper fra PLCnext Store. Applikasjonsspesifikke apper gjør den til en fleksibel plattform for Smart Building-applikasjoner. Kontrolleren integrerer funksjonen til en KNX IP-ruter for videresending av KNX-telegrammer fra og til den integrerte KNX-TP-tilkoblingen. Den kan derfor brukes som en del av KNX IP-Backbone-infrastrukturen i en KNX-installasjon.
CATAN C1
-
Kontroller
1886438
Kontroller for bygningsautomatiseringen. 14 konfigurerbare inn- og utganger. Grensesnitt: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP. Lokal prioritetsstyring via Catan Control Panel. PLCnext Control for kjøring av apper fra PLCnext Store.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Produkttype | Kontroller |
| Produktserie | Catan |
| Brukssted | Bruk innendørs |
| Spesielle egenskaper | Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Operativsystem | Linux med sanntidsutvidelse |
| Prosessor | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Arbeidsminne | 2048 MByte (LPDDR4-RAM) |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Remanent dataminne | 5 GByte (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM, tilleggsminne) | |
| Testspenning: Utvidelsesbuss/logikk | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Logikk/funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: LAN/logikk | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: TP/logikk | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: RS-485/logikk | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Maksimalt strømopptak | maks. 3,6 A |
| Typisk strømopptak | 350 mA (uten ekstern last) |
| 400 mA (med display) | |
| Strømbelastning (Koblingspunkter) | 13,5 A |
| Strømbelastning (Gjennomføring mellom koblingspunktene) | 4 A |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | integrert (kapasitiv bufring) |
| Driftsreserve | 2 weeks, minimum |
| Universal: Universalinngang (UI) | |
| Betegnelse inngang | Universalinnganger (UI) |
| Beskrivelse av inngang | Single Ended |
| Antall innganger | 8 |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder (skjermet, parvis tvunnet) |
| Analog: Universalinngang | |
| Betegnelse inngang | Analoge strøminnganger |
| Oppløsning (strøm) | 0,01 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Toleranse, absolutt (mA) | maks. 0,05 mA (Målingen krever en ekstern parallellmotstand på 68 Ω.) |
| Analog: Universalinngang | |
| Betegnelse inngang | Analoge spenningsinnganger |
| Oppløsning (spenning) | 1 mV |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | > 5 MΩ |
| Toleranse, absolutt (V) | maks. 3 mV |
| Analog: Universalinngang | |
| Betegnelse inngang | Analoge temperaturinnganger |
| Sensortype som kan brukes (RTD) | Pt 1000 |
| Temperaturområde | -100 °C ... 500 °C |
| Toleranse, absolutt | maks. 0,5 K |
| Temperaturoppløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalinngang | |
| Betegnelse inngang | Analoge temperaturinnganger |
| Sensortype som kan brukes (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Temperaturområde | -50 °C ... 250 °C |
| Toleranse, absolutt | maks. 0,5 K |
| Temperaturoppløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalinngang | |
| Betegnelse inngang | Analoge temperaturinnganger |
| Sensortype som kan brukes (TC) | NTC 10k (f.eks. også 10K3A1) |
| NTC 20k (f.eks. også 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (f.eks. også 10K4A1) | |
| Temperaturområde | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Toleranse, absolutt | maks. 0,5 K (Kabelmotstand maks. 2 Ω (30 m kobberkabel med d = 0,8 mm)) |
| Temperaturoppløsning | 0,1 K |
| Analog: Universalinngang | |
| Betegnelse inngang | Analoge motstandsinnganger |
| Toleranse, relativ | maks. 0,1 % (for motstand > 200 Ω) |
| Motstandsområde | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Oppløsning (motstand) | 0,01 Ω |
| Analog: Universalinngang | |
| Betegnelse inngang | Analoge motstandsinnganger |
| Toleranse, relativ | maks. 1 % (for motstand > 200 Ω) |
| Motstandsområde | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Oppløsning (motstand) | 0,1 Ω |
| Digital: Universalinngang | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 2 og 3 |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC (En åpen inngang gir alltid et 0-signal.) |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
| Digital: Universalinngang | |
| Betegnelse inngang | Jordpotensialfri kontakter |
| Merknad om inngang | Koble kontakten til gods. |
| Beskrivelse av inngang | Åpen/lukket kontakt |
| Inngangsstrøm (Kontakt) | 2 mA |
| Inngangsmotstandsområde ("0"-signal) | > 27 kΩ |
| Inngangsmotstandsområde ("1"-signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Digital inngang (DOI) | |
| Betegnelse inngang | Funksjon "digital inngang" |
| Merknad om inngang | Koble kontakten til gods. |
| Anbefaling: Hvis du bruker ømfintlige kontakter som reedkontakter, må du koble en vernemotstand på minst 100 Ω i serie. | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
| Inngangsstrøm (Kontakt) | 1 mA |
| Inngangsmotstandsområde ("0"-signal) | > 27 kΩ |
| Inngangsmotstandsområde ("1"-signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Universalutgang | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Merknad om inngang | Du kan parametrere enhver universalutgang som digital inngang. Se tabellen "Funksjon "Digital inngang"". |
| Måler: Universalinngang | |
| Betegnelse inngang | Målerinnganger |
| Inngangsfrekvens | maks. 20 Hz (Signalets fluktuasjoner undertrykkes) |
| Oppløsing | 1 impuls |
| Måler: Digital inngang (DOI) | |
| Betegnelse inngang | Målerinnganger |
| Inngangsfrekvens | maks. 100 Hz |
| Oppløsing | 1 impuls |
| Universal: Digital inngang (UOI) | |
| Betegnelse utgang | Universalutganger med "Digital inngang"-funksjon (UOI) |
| Merknad om utgang | Du kan bruke hver universalutgang til en av funksjonene som er oppført. |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder (skjermet, parvis tvunnet) |
| Antall utganger | 2 |
| Analog: Universalutgang | |
| Betegnelse utgang | Analoge spenningsutganger |
| Driftsmodus | Sink og Source |
| Utgangsstrøm (per kanal) | maks. 10 mA |
| Oppløsning (spenning) | 1 mV |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| Toleranse, absolutt (V) | maks. 25 mV |
| Digital: Digital utgang (DOI) | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger med funksjon "digital inngang" (DOI) |
| Merknad om utgang | For å oppnå et gyldig spenningsnivå for et logisk "0"-signal på utgangen må du bruke en lastmotstand < 3 kΩ. |
| Du kan parametrisere hver digitale utgang for «Funksjon digital inngang». | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder |
| Antall utganger | 4 |
| Beskyttelseskobling | Kortslutningsbeskyttelse |
| Overbelastningsbeskyttelse | |
| Vern mot DC-feilkobling (maks. 30 V) | |
| Utgangsstrøm | maks. 500 mA |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Utgangsstrøm i utkoblet tilstand | maks. 1,4 mA |
| Merkelast ohmsk | 12 W (48 Ω) |
| Egenskaper ved overlast | Auto-restart |
| Egenskaper ved utkobling av spenning | Utgangen følger spenningsforsyningen uten forsinkelse |
| Tillatt ledningslengde | maks. 30 m (for å overholde kravene iht. CE og sikre samsvar med EMC-direktivet) |
| Returspenningsfasthet mot korte impulser | returspenningsfast |
| Digital: Universalutgang | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Merknad om utgang | De tekniske spesifikasjonene er identiske med spesifikasjonene for de digitale utgangene med funksjon "Digital inngang" (DOI). |
| Tilkoblinger 1 ... 2 (KNX-TP-busstilkobling) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | 4-leder, 2-polet |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 22 ... 18 |
| Tilkoblinger 3 ... 62 (spenningsforsyning, Link-buss, I/O) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Ledertilkobling med åpent tilkoblingspunkt) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in-tilkobling) | |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominelt tverrsnitt | 1,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Støttet protokoll | KNX TP |
| KNX IP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| OPC UA | |
| MQTT | |
| Diverse (via Symcon-appen) | |
| KNX-TP-buss | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | KNX-busstilkoblingsklemme |
| Overføringshastighet | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Antall grensesnitt | 3 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s |
| RS-485 | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Utvidelsesbuss (Link-buss) | |
| Antall grensesnitt | 2 (for tilleggsmoduler) |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Merknad til tilkoblingstype | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, skjermet |
| Overføringshastighet | 10 Mbit/s |
| Overføringslengde | maks. 350 m (mellom to deltagere) |
| USB | |
| Antall grensesnitt | 2 (Bruk som tilkobling for Catan Control Panel og perfieri, USB1 kan i tillegg brukes som USB-Ethernet-gadget) |
| Tilkoblingstype | USB 2.0 Full speed, bøssingpluggforbinder type C |
| Overføringshastighet | maks. 12 Mbit/s |
| Minnekort: microSDXC | |
| Antall | 1 (utelukkende kort fra Phoenix Contact med maks. 32 GB) |
| Tilkoblingstype | microSD-innstikksplass |
| Dimensjoner uten påsatt display | |
| Bredde | 89,7 mm |
| Høyde | 60,7 mm |
| Lengde | 107,6 mm |
| Delingsenhet | 6 TE (Monteringsskinnehus etter DIN 43871) |
| Dimensjoner med påsatt display | |
| Bredde | 89,7 mm |
| Høyde | 68 mm |
| Lengde | 107,6 mm |
| Farge (Husunderdel) | grå (RAL 7042) |
| Farge (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Material | Polykarbonat (Hus) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Permanent støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 50 °C (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (opptil 4500 m over havet) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 63044-5-2 Transient overspenning (surge) Kriterium B |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 63044-5-2 Raske transienter (burst) Kriterium A, ±500 V,Kriterium B, ±1000 V | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 63044-5-2 Elektromagnetiske felt Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 63044-5-2 Elektrostatisk utladning (ESD) Kriterium A, ±4 kV kontaktutladning, ±8 kV luftutladning | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 63044-5-2 Ledningsførte støyvariabler Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyemisjon iht. EN IEC 63044-5-2 Klasse B |
| Monteringstype | Skinnemontering (i henhold til DIN EN 60715) |
| Monteringsposisjon | horisontal |
| Det er mulig med alternative monteringsposisjoner, men det kan føre til redusert termisk effekt. |
| Artikkelnummer | 1886438 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DRHAFA |
| Produktnøkkel | DRHAFA |
| GTIN | 4067923555358 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 264,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 264,3 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-nr.: 75980-60-8) | |
Kompatible produkter
-
CATAN DOR6 UI8 - Relemodul 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Inn-/utgangsmodul 1818583
-
CATAN CONTROL PANEL - Display 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Montasjesett 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Skjøteledning 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Skjøteledning 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Busspenningsforsyning 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Strømforsyning 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Strømforsyning 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Strømforsyning 1088491
-
EMT (31X12,5)R - Innstikksskilt 0800008
Dine fordeler
Ytterst fleksibel I/O-konfigurerbarhet gir plass- og kostnadsbesparelser
Kraftig utvidelsesbus gjør også fordelt installasjon mulig
Perfekt integrering i KNX og grunnlag for profesjonelle Smart Building-prosjekter med IP-Symcon-app (PLCnext Store) og integrert KNX-IP-ruter
Open Automation-plattform for programvareutvikling utført av tredjepartsleverandører
Åpen og fremtidsrettet teknologi for langsiktig investeringssikkerhet
Det er tatt hensyn til bærekraftsmerket Cradle-to-Cradle® i designen
Programvaresikkerhet gjennom sikker oppstart, signert programvare og TPM-beskyttet enhetsidentitet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo