CAC-CDDC1016519/D
-
Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere
1084530
Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere / Kontaktledning med to kretskortplugger, merkestrøm: 8 A, kabellengde: Inntasting av verdier etter ønske (0,1 ... 3,0 m), Hode 1: 8-polet , delingsmål: 3,5 mm , Krympetilkobling , Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 20 AWG, svart, Hode 2: 8-polet, delingsmål: 3,5 mm , Krympetilkobling , Farge: svart, Kabeltype:Enkelttråd, PVC, 18 AWG, svart, Enkelttråd, PVC, 20 AWG, svart, artikkelserie: CC-Cabling KMAT
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel og pålitelig: 100 % elektrisk testede og bruksklare tilpasninger
Fleksibel posisjonering på kretskortet takket være SKEDD-innstikksteknikk
Reduserte komponent- og prosesskostnader: Plugges helt enkelt for hånd, og forbindes vibrasjonssikkert
Kontakter plassert i dobbel rekke åpner for høy pakningstetthet på kompakt grunnflate
Godkjennelse etter UL-standard "Wiring Harness Traceability Program"