UP 6/10 - Stikker
3060704

Stikker, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer