UP 6/ 4 - Stikker
3060649

Stikker, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2- 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer