PP 2,5/ 6 - Stikker
3211285

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Stikker, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 6, poltall: 6, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Fleksibel grunnet selvkonfeksjonerbare plugger
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Et stort tilbehør som kan sneppes på etter ønske
Individuelle kodemuligheter gir beskyttelse mot feilplugging
Høy sikkerhet takket være fingerberøringssikker utførelse
Sikker i bruk grunnet ytelsessterk og vibrasjonssikker pluggkontakt