IB IL CNT-PAC - Funksjonsmodul
2861852

Forberedes for kravene for CRA

Inline digital tellermodul, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugger og merkefelter), én tellerinngang, én styreinngang, én utgang, 24 V DC, 500 mA, 3-ledertilkoblingsteknikk

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

1 måleinngang
1 styreinngang
1 parametriserbar koblingsutgang
Fire driftsmodi: Hendelsesmåling, tids- eller tilstandsstyrt frekvensmåling, tidsmåling (periode- eller impulsvarighet) og pulsgenerator
Behandling av 5 V- eller 24 V-signaler
Inngangsfrekvens opptil 100 kHz
16 bit-telleverdi ved tidsmåling
24 bit-telleverdi ved hendelsesmåling og frekvensmåling