ST 35 RD - Gjennomgangsklemme
3035664

Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: rød

Produktdetaljer








Kompatible produkter