Denne Axioline E-enheten kan tilkobles en IO-Link-master via en IO-Link-A-port. Med dette apparatet kan du samle inn digitale signaler via IO-Link. Via IO-Link-master er bruk mulig innenfor forskjellige nettverk.
AXL E IOL DI8 M8 3M
-
Digitalmodul
1480994
Axioline E, Digitalinngangsenhet, IO-Link-porter Class A: 1, tilkoblingstype: M12-pluggforbinder, A-kodet, tilkoblingsteknikk: 3-leder, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, IO-Link, beskyttelsesgrad: IP65/IP67/IP69; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tilkobling til en IO-Link-master med M12-pluggforbinder (A-kodet, 4-polet)
Type A-port
IO-Link-spesifikasjon V1.1.4
Tilkobling av opptil 8 innganger med M8-pluggforbindere (A-kodet, 3-polet)
Diagnostikk- og statusvisninger
Enkeltkanaldiagnostikk
Kortslutnings- og overlastbeskyttelse av sensorforsyningen
Lagret utstyrsmerkeskilt
Beskyttelsesgrad IP65/67/69