QUINT DC/DC-omformer med optimale funksjoner
DC/DC-omformere endrer spenningsnivået, oppfrisker spenningen på slutten av lange ledninger eller sørger for oppbygging av uavhengige forsyningssystemer ved hjelp av galvanisk isolering.
For en selektiv og dermed økonomisk sikring av anlegg utløser QUINT DC/DC-omformere automatsikringer med seks ganger nominell strøm magnetisk og dermed raskt. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum, og sikrer dermed høy anleggstilgjengelighet.
QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO
-
DC/DC-omformer, med beskyttelseslakk
2320568
Primærtaktet QUINT DC/DC-omformer for skinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, med beskyttelseslakk, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 20 A
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Område for nominell inngangsspenning | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Utvidet inngangsspenningsområde under drift | 14 V DC ... 18 V DC (Derating) |
| Stort inngangsområde | nei |
| Inngangsspenningsområde DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (under drift, ta hensyn til derating) | |
| Forsyningsspenningens spenningstype | DC |
| Innkoblingsstrømstøt | typ. 26 A |
| Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 11 A2s |
| Nettsviktlaskingstid | typ. 10 ms (24 V DC) |
| Strømopptak | 28 A (24 V, IBOOST) |
| Polaritetsbeskyttelse | Ja, ≤ 30 V DC |
| Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
| Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 40 A ... 50 A (Karakteristikk B, C, D, K) |
| Virkningsgrad | > 92 % |
| Utgangskarakteristikk | U/I |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±1 % |
| Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset) |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 25 A (-25 °C ... 40 °C permanent, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (12 ms) |
| Magnetisk sikringsutløsning | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningssikkerhet | 35 V DC |
| Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | < 35 V DC |
| Kapasitiv last maksimal | ubegrenset |
| Aktiv strømbegrensning | ca. 29 A |
| Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
| Restripple | < 20 mVSS |
| Utgangseffekt | 480 W |
| Koblingsspisser (nominell last) | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Maks. effekttap ved tomgang | 2,2 W |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | 39 W |
| Stigningstider | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
| Seriekoblingsevne | Ja |
| Signal: DC-OK, aktiv | |
| Beskrivelse av utgang | UOUT > 0,9 x UN: High signal |
| Koblingsspenningsområde | 18 V DC ... 24 V DC |
| Maks. innkoblingsstrøm | < 20 mA (kortslutningssikker) |
| Signal: POWER BOOST, aktiv | |
| Beskrivelse av utgang | IOUT < IN: High signal |
| Koblingsspenningsområde | 18 V DC ... 24 V DC |
| Maks. innkoblingsstrøm | < 20 mA (kortslutningssikker) |
| Signal: UIN OK, aktiv | |
| Beskrivelse av utgang | UIN > 19,2 V: high-signal |
| Koblingsspenningsområde | 18 V DC ... 24 V DC |
| Maks. innkoblingsstrøm | ≤ 20 mA (kortslutningssikker) |
| Signal: DC-OK, potensialfri | |
| Beskrivelse av utgang | Relé |
| Utgangsspenning | ≤ 30 V AC/DC |
| Maks. innkoblingsstrøm | ≤ 100 mA |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 16 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 16 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 8 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 6 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment min | 1,2 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 1,5 Nm |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 6 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 12 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 10 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,6 Nm |
| Signaliseringstyper | LED |
| aktiv koblingsutgang | |
| Relekontakt | |
| Signalutgang: DC-OK, aktiv | |
| Statusindikator | LED "DC OK" grønn |
| Merknad til statusindikatoren | UOUT < 0,9 x UN: LED blinker |
| Farge | grønn |
| Merknad til statusindikatoren | LED blinker |
| Signalutgang: POWER BOOST, aktiv | |
| Statusindikator | LED "BOOST" gul / IOUT > IN : LED på |
| Farge | gul |
| Merknad til statusindikatoren | LED PÅ |
| Signalutgang: UIN OK, aktiv | |
| Statusindikator | LED "UIN < 19,2 V" gul / UIN < 19,2 V DC: LED på |
| Farge | gul |
| Merknad til statusindikatoren | LED PÅ |
| Signalutgang: DC-OK, potensialfri | |
| Merknad til statusindikatoren | UOUT > 0,9 x UN: Kontakt lukket |
| Kontakt lukket | |
| Antall faser | 1 |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 1,5 kV (Typetest) |
| 1 kV (Stykktesting) | |
| 1 kV (Typetest) |
| Produkttype | DC/DC-omformer |
| Produktserie | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 554000 h (40 °C) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Bredde | 82 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstand høyre/venstre (aktiv) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Monteringsavstand oppe/nede (aktiv) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Alternativ montering | |
| Bredde | 122 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 85 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: PN ≥50 %, horisontalt 5 mm, ved siden av aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm kan rekkeplasseres: PN <50 %, horisontalt 0 mm, vertikalt oppe 40 mm, vertikalt nede 20 mm |
| Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
| Med beskyttelseslakk | Ja |
| Husmateriale | Metall |
| Husutførelse | Aluminium (AlMg3) |
| Dekselets utførelse | Stålplate forsinket, krom(VI)-fri |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, start ved -40 °C typetestet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -40 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 100 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Jernbaneformål | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| Norm - utrustning av sterkstrømanlegg med elektriske driftsmidler | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - elektrisk sikkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - lavspenning | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norm - sikkert skille | DIN VDE 0100-410 |
| Godkjennelse for skipsbygging | DNV GL (EMC B) |
| UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| Samsvar/godkjenninger | |
| ATEX | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| TÜV 13 ATEX 090645X | |
| IECEx | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| IECEx TUN 13.0024X | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 4) |
| Luftutladning | 15 kV (Teststyrkegrad 4) |
| Merknad | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium A |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
| Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Inngang/utgang/signal | usymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Artikkelnummer | 2320568 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCM |
| Produktnøkkel | CMDQ43 |
| GTIN | 4046356693639 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2 014,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 700 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
QUINT-PS/3AC/24DC/40 - Strømforsyning 2866802
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul, med beskyttelseslakk 2320186
-
UTA 107 - Monteringsskinneadapter 2853983
-
UWA 182/52 - Monteringsadapter 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Monteringsadapter 2938206
-
CB TM1 1A SFB P - Termomagnetisk automatsikring 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomagnetisk automatsikring 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomagnetisk automatsikring 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomagnetisk automatsikring 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Termomagnetisk automatsikring 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Termomagnetisk automatsikring 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Termomagnetisk automatsikring 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Termomagnetisk automatsikring 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomagnetisk automatsikring 2800845
Dine fordeler
Pålitelig start av vanskelig last takket være den statiske effektreserven POWER BOOST med opptil 125 % varig nominell strøm
Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Konstant spenning: Oppfriskning av utgangsspenningen også på slutten av lange ledninger
Muliggjør omsetting til forskjellige spenningsnivåer
Galvanisk isolasjon: For oppbygging av uavhengige forsyningssystemer
Optimal beskyttelse med dypplakkering for 100 % luftfuktighet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo