CHARX PT2H-DC800-7,0MEC00P - DC-ladekabel
1885476

CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-ladekabel, opptil 1000 A i Boost mode, 725 A permanent, 1000 V DC, med kjølt kjøretøyladeplugg og kjølt ledning, kabel: 7 m, svart, rett, med utskiftbar plugghoderamme, med utskiftbare signal-, PE- og DC-effektkontakter, med analogt temperatursensorsystem, med fireledermåleteknikk, Væskekjøling, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3-1, for lading av elbiler (EV) med likestrøm (DC)

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordeler

Opptil 1000 kW ladeeffekt takket være nytt kjølekonsept – samtidig som håndteringen er forbedret
Tilpasset tilkoblingskonsept på forespørsel – skreddersydd for din HPC-ladestasjon
Helt utskiftbart plugghode muliggjør raskt, gunstig og bærekraftig vedlikehold
Pålitelig og økonomisk lekkasjeregistrering via isolasjonsovervåking
Avregning i henhold til kalibreringsstandarder takket være integrert fireledermåleteknikk
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Vedlikeholdsvennlig utskiftning av plugghoderammen uten at kjølevæsken må tappes