SOL-SC-WTH-STN - Værstasjon
1322110

Værstasjon for registrering av måledata fra tilkoblede miljøsensorer. Sammen med sensorer av type SOL-ES kan den brukes i solcelleparker eller på andre industrielle områder. Den integrerte PLCnext Control gir mulighet til prosjektspesifikk registrering og overføring av miljødata via standardiserte industrielle protokoller.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

Integrert fritt programmerbar PLCnext Control 
Høy fleksibilitet ved valg og integrering av sensorer
Sensorer kobles til via M12 rundpluggforbinder i industrikvalitet
Støtte for standardiserte industrielle protokoller (Modbus/TCP, PROFINET)
Egnet for standard-konform overvåking av solenergi i samsvar med IEC 61724-1