SOL-ES-SR100-D1 - Sensor
1927015

Pyranometer fra Hukx for måling av bestrålingsstyrke i W/m2 med en åpningsvinkel på 180°. Måleverdien er tilgjengelig via Modbus/RTU (RS-485). Tilsvarer nøyaktighetsklasse B ("First Class") i henhold til ISO 9060.

Produktdetaljer








Dine fordeler

Tilsvarer IEC 61724-1, klasse B
Inkludert testattester etter ISO 9060 for Secondary Standard Classification
Effektiv kalibrerings- og vedlikeholdsorganisering