Alle "Solarline Environment Sensors" (SOL-ES) er tilbehør til værstasjonen Phoenix Contact. De er spesielt godt egnet for innsamling av værdata i solenergianlegg.
Tilhørende monteringsmateriell er tilgjengelig som tilbehør.
SOL-ES-SR300-D1
-
Sensor
1927013
Pyranometer fra Hukx for måling av bestrålingsstyrke i W/m2 med en åpningsvinkel på 180°. Måleverdien er tilgjengelig via Modbus/RTU (RS-485). Tilsvarer nøyaktighetsklasse A ("Secondary Standard") i henhold til ISO 9060.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Oppvarmet for høy datatilgjengelighet, med ny RVH™-teknologi
Tilsvarer IEC 61724-1, Klasse A (høyeste nøyaktighet)
Inkludert testattester etter ISO 9060 for Secondary Standard Classification
Effektiv kalibrerings- og vedlikeholdsorganisering