FBP-2/G19 - Blindplugg
3069676

Blindplugg, VDE-kodet type G19, delingsmål: 8,2 mm, bredde: 187,5 mm, høyde: 81 mm, poltall: 19, farge: grå, monteringstype: Plugges i basislisten

Produktdetaljer








Dine fordeler

Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Blindplugg til FAME..., fungerer som beskyttelse av prøveblokken når testpluggen er trukket ut