FBP-2/E7 - Blindplugg
3069499

Blindplugg, VDE-kodet type E7, delingsmål: 8,2 mm, bredde: 71 mm, høyde: 81 mm, poltall: 7, farge: grå, monteringstype: Plugges i basislisten

Produktdetaljer








Dine fordeler

Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Blindplugg til FAME..., fungerer som beskyttelse av prøveblokken når testpluggen er trukket ut