FBP-2/C14 - Blindplugg
3069502

Blindplugg, VDE-kodet type C14, delingsmål: 8,2 mm, bredde: 146,7 mm, høyde: 81 mm, poltall: 14, farge: grå, monteringstype: Plugges i basislisten

Produktdetaljer








Dine fordeler

Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Blindplugg til FAME..., fungerer som beskyttelse av prøveblokken når testpluggen er trukket ut