FBP-2/21 - Blindplugg
3069892

Blindplugg, delingsmål: 8,2 mm, bredde: 204,6 mm, høyde: 72,9 mm, poltall: 21, farge: grå, monteringstype: Plugges i basislisten

Produktdetaljer








Dine fordeler

Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Blindplugg til FAME..., fungerer som beskyttelse av prøveblokken når testpluggen er trukket ut