QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB - DC-UPS med integrert kapasitet
1065635
El-nr.: 6603167

Forberedes for kravene for CRA

QUINT DC UPS med integrert kapasitet, med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis, USB (Modbus/RTU), Skinnemontering, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Komfortabel nedstengning av PC-er
Vedlikeholdsfri med lang levetid
Kompakt byggform sparer plass
Lange bufringstider grunnet høy lagringskapasitet
Låsbart USB-grensesnitt for tilkobling til for eksempel industri-PC-er