VAL-MS BE/1+1/1U/FM
-
Basiselement
2909628
Sokkel for universal pluggbar lynstrøm- / overspenningsavleder for applikasjoner med opptil 240 V med to ledere og jording, med fjernmeldekontakt
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | Monteres i et berøringsbeskyttet hus. For bruk med UC > 500 V må det være en avstand på sidene samt avstander i tilkoblingsområdet på minimum 5 mm mellom forskjellige aktive deler inklusive jordede deler. |
| Produkttype | Basiselement |
| Produktserie | VALVETRAB MS |
| IEC prøveklasse | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| EN type | T1 / T2 |
| Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
| Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
| Poltall | 2 |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | Fjernmeldekontakt |
| Antall porter | One |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Defektfjernmeldekontakt |
| Koblingsfunksjon | Vekselkontakt |
| Driftsspenning | 5 V AC ... 250 V AC |
| 125 V AC (UL) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Driftsstrøm | 5 mA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 V DC) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M5 |
| Tiltrekkingsmoment | 2,5 Nm ... 3 Nm |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Avisoleringslengde | 16 mm |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 25 mm² |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 35 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Defektfjernmeldekontakt | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| Avisoleringslengde | 6 mm |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,14 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 70,6 mm |
| Høyde | 40,6 mm |
| Høydeenhet | 1 HE |
| Dybde | 71,7 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| grå (RAL 7042) | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Husmateriale | PA 6.6 |
| PBT |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Beskyttelseskretser | L-N |
| N-PE | |
| Virkeretning | L-N & L(N)-PE |
| Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimal varig spenning UC | 480 V AC |
| Kortslutningssikkerhet ISCCR | 25 kA |
| Maksimal forsikring ved V-gjennomgangskabling | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
| Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 160 A AC (gG) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (kun dersom alle klempunkter benyttes) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Støt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrasjon (drift) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-spesifikasjoner | |
| SPD-type | 4CA |
| UL visning/fjernmelding | |
| Driftsspenning | 125 V AC |
| UL-tilkoblingsspesifikasjoner | |
| Tiltrekkingsmoment | 30 lbf-in. |
| Ledertverrsnitt AWG | 10 ... 2 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 2909628 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL1151 |
| GTIN | 4055626370552 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 222,22 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 222,22 g |
| Tolltariffnummer | 85363010 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
To-kanals overspenningsvern til platemontering
Montering i rett vinkel til pluggen
Basiselement med potensialfri fjernmeldekontakt
Rekkemontering av 1U-panel-applikasjoner
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo